Beilage

A2V00001412378

Merkmale
Details
Abmessungen
BL1X30X30
Gewicht
0,006 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an