Beilage t=2

A2V00397189177

Merkmale
Details
Abmessungen
2X170X187
Gewicht
0,4 kg
Statistische Warennummer
73182200
Ursprungsland
SI
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an