Befestigungswinkel

A2V00397244558

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 3X65X135
Gewicht
0,208 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Nichtrostender austenitischer Stahl X2CrNiN18-7 - 1.4318 - EN10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an