Befestigungsschelle

A2V00001263384

Merkmale
Details
Abmessungen
BL1, 5X40X55
Gewicht
0,014 kg
Statistische Warennummer
73269098
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 1.4301 - EN 10088-3
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an