Befestigungsprofil 1

A2V00207312571

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 5X 393ƿX 2720
Gewicht
14,3 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-7020-T6 - 3.4335.71 - EN 573-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an