Batterieladegerät DC 110V 100A

A2V00207352540

Eingangsspannung AC 200 V - 280 V
Frequenz: 16ƿ Hz und 50 Hz
Ausgangsspannung: DC 104..130 V einst.
Ausgangsstrom: max. 100 A
Pmax.: 10 kW
Kuehlung: luftgekuehlt
Schutzklasse: IP20

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
4-008540000-714
Abmessungen
483X438X655
Gewicht
90 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
85023980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an