Aussenblech

A2V00207310723

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 3X 746, 8X 2534, 7
Gewicht
25,47 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Unlegierter Baustahl S355J2C - 1.0579 - EN 10025-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an