Auspressring Knochenbuchse

A2V00001843835

Merkmale
Details
Abmessungen
D 74X110
Gewicht
2 kg
Statistische Warennummer
82073010
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Baustahl S355J2W+N - 1.8965+N - EN 10025-5
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an