Auflagewinkel

A2V00207316199

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 3X 134, 6X 310
Gewicht
0,187 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-5754-H22 - EN 573-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an