Auflageblech

A2V00207322978

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 6X 45X 168
Gewicht
0,323 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an