Auflage 2 31B

A2V00370068462

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 3X80X1203, 9
Gewicht
0,78 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
76169990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 G22 [EN AW 5754]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an