Antennensaeulenplatte WG

A2V00001904452

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 20X305X344
Gewicht
11,956 kg
Statistische Warennummer
73269098
Ursprungsland
HR
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Baustahl S355J2W+N - 1.8965+N - EN 10025-5
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an