Anschlusskabel mit Stecker

A2V00002276104

Mit Rundsteckverbinder M12x1
Stecker (geschirmt):
Typ: Rundsteckverbinder M12x1
Kontaktoberfläche: Gold (Au)
Bemessungsspannung: 250V
Bemessungsstrom: 4A
Brandschutz: UL94 HB
Kabel:
Typ: SABIX A285 FRNC X
3x0, 5mm² geschirmt
Adern nummeriert 1, 2, 3
Halogenfreier Mantel
Brandschutz: DIN 5510, NF F 16-101
Länge 2500mm

Merkmale
Details
Abmessungen
L=2500
Gewicht
0,375 kg
Statistische Warennummer
85444290
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an