Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne

A2V00207353658

Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne
Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne
Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne
Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne

Gemäss Zeichnung:6-464.012.H.3-L1, 555m
Vollst. mit VEAM-Stecker
FRCIRG06GGG14S-5S-F80-T53-M25x1, 5-STS
Mit Schirmadapter inkl. M25 Stutzen
Für Reiku-Schutzschlauch
IP 67, Kabeltyp: L-2x2xCHXOE 1x2x1, 5mm²
Mit Gesamtschirm
L= 1, 555m Durchmesser: 13mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
41541045
Gewicht
1,2 kg
Vorgängermaterial
A2V00001135033
Statistische Warennummer
85443000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne
Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne
Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne
Anschlusskabel für LZB-Sendeantenne