Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne

A2V00207353657

Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne
Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne
Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne
Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne

Gemäss Zeichnung:6-464.013.H.3-L2, 085m
Vollst. mit VEAM-Stecker:
FRCIRG06RGG14S-5P-F80-T53-M25x1, 5-STS
Mit Schirmadapter inkl. M25 Stutzen
Für Reiku-Schutzschlauch
IP 67, Kabeltyp: L-2x2xCHXOE 1x2x1, 5mm²
Mit Gesamtschirm
L= 2, 085m Durchmesser: 13mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
41541055
Gewicht
1,2 kg
Vorgängermaterial
A2V00001135027
Statistische Warennummer
85443000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne
Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne
Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne
Anschlusskabel LZB-Empfangsantenne