Alu Werkzeugkiste

A2V00001818964

"69 2300 Werkzeugkoffer m. Bodenschale
gepackt mit folgendem Inhalt:
66 7810-3 Pozidriv-Schraubendrehersatz Gr.1-3
66 2210-5 Schraubendreher-Satz m. Kraftform-Heft
72 3030-160 GARANT Kraft-Seitenschneider 160mm
72 6620-125H KNIPEX Elektronik-Seitenschneider 125mm
72 8613 6 GARANT Abisolierzange 6mm2
61 0710-8 GARANT Doppelmaulschlüsselsatz 8tlg.
58 1220 PUK Universalsaege m. Universalblatt310mm
76 9000-130 Telefonschere 130mm
73 0100-160 Kabelschere klein 160mm 10mm2
3700-200 Storchschnabel-Zange VDE abgew. 200mm
62 0300-8T Rohrsteckschluessel-Satz 8T
71 2200-160 Flachrundzange Knipex verchromt Gr:160
84 4410 Kabelmesser feststehend vollisoliert
70 5500-300 Wasserpumpenzange -KNIPEX- 300mm
66 7710-3 Phillips-Schraubendreher-Satz 3-teilig
66 2200-2, 5 Norm-Schraubendreher Gr. 2, 5
46 2010-5 Rollbandmass Bandlaenge 5m
41 0200-150 Messschieber mit Feststellschraube 150mm
47 3260 DUTEST Durchgangspruefer
62 5850-5 Torx-Kugelkopf-Schraubendreher-Set
75 0120-300 Schlosserhammer mit Eschenstiel 300g
08 1497-30 Teleskop-Suchspiegel 30mm Durchmesser
51 5000-250 Mehrzweck-Flachfeile mit Heft 250mm
08 1525 LED Taschenlampe m. Batterien
62 7131-9 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz 9tlg.
63 0300 Steckschluessel-Garnitur 1/4""-Vierkant
71 5800-125 Feinmechanikerzange flach-spitz, verchro
61 4810-5 Maulschluessel/Ratschenringschluessel 5tlg
61 5700-19X22 Doppelringschluessel, tiefgekroepft 19/22
08 1555-LR6 DURACELL Batterien LR6 (VPE=3 Stueck)

"

Merkmale
Details
Gewicht
14,3 kg
Statistische Warennummer
76169990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an