Abluftgitter

A2V00001402968

Merkmale
Details
Abmessungen
L=928
Gewicht
0,5 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T6 EQ [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an