Abdeckung

A2V00001665757

Merkmale
Details
Abmessungen
L=743
Gewicht
1,1 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T6 EQ [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an