6KT-MU ISO7042-M16-10-A3P

A2V00370046786

Merkmale
Details
Abmessungen
M16
Gewicht
0,031 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181660
Ursprungsland
TW
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10 - ISO 2320
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an