6KT-MU ISO4032-M5-A2-70

A2V00370047778

Merkmale
Details
Abmessungen
M5
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
73181639
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an