6KT-MU ISO 7040 M8 8 DAC500

A2V00370056930

Merkmale
Details
Abmessungen
M8
Gewicht
0,006 kg
Statistische Warennummer
73181660
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 2320
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an