2-Leiter-Basisklemme

A2V00001407665

center marking,
carrier rail DIN 35, front-entry,
cage clamp-connection,
horizontal type
Measured voltage 400 V
Current intensity 10 A
Cross section: 0, 08 - 4 mm2

Merkmale
Details
Gewicht
0,008 kg
Statistische Warennummer
85369010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an