18-5 Zoll Display 110 VDC

A2V00002110216

Merkmale
Details
Abmessungen
71X277X457
Gewicht
6 kg
Statistische Warennummer
85318070
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H111 [EN AW 5754A - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an