Seil 8 EN12385-4 6x19M-WSC 1570 1.4401

A2V00000203731

Seil 8 EN12385-4 6x19M-WSC 1570 1.4401
Seil 8 EN12385-4 6x19M-WSC 1570 1.4401

Drahtseil 8 mit Drahtlitzeneinlage
16x19M-WSC nach DIN EN 12385-4
Seilfestigkeitsklasse 1570, 1.4401
Mindestbruchkraft 35, 65 kN

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
8WL7093-3
Gewicht
0,244 kg
Statistische Warennummer
73121020
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Seil 8 EN12385-4 6x19M-WSC 1570 1.4401
Seil 8 EN12385-4 6x19M-WSC 1570 1.4401