Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS

A2V00001830510

Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS

Including:
C003: spare
C019: central processing unit
with MVB-module 6FH9575-3D
C031: ethernet interface 6FH9580-3D
C039: TMC 6FH9534-3F
C047: interference
current monitoring 6FH9504-3F
C055: spare
C063: spare
G031: input converter
binary 24V 6FH9371-3D
G039: binary output
24V-36V / 2A 6FH9541-3C
G047: converter
14.4V-154V/5V±15V6FH9151-3C
G063: adapter converter 6FH9433-3A

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
6FH4842-1A
Gewicht
10 kg
Obsoleszenz-Status
Es liegen Abkündigungsinformationen vor!

Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für ein Substitut.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS
Zentrales Steuergerät Typ 34V2 mit UWDS