SIFA Fußtaster S293 S1C

A2V00001885566

SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C

2 Schaltelemente S814 b 10 S14 und S814 b 10, 2S+2OE
Nennspannung: AC 380V
DC 440V
Nennstrom: 16A
Betätigungskraft: ca. 35±10N
Mit Anschlussleitung
Länge: 780mm
Ohne Stecker

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
1-1722-184914
Abmessungen
240X124X85
Gewicht
2,28 kg
Statistische Warennummer
85365080
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C
SIFA Fußtaster S293 S1C