Dehnhülse

A2V00002462586

Dehnhülse
Dehnhülse
Dehnhülse
Dehnhülse

Merkmale
Details
Abmessungen
16X40X8-B
Gewicht
0,065 kg
Statistische Warennummer
73182900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-3
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Dehnhülse
Dehnhülse
Dehnhülse
Dehnhülse