AM Einfuellstutzen

A2V00002387300

AM Einfuellstutzen
AM Einfuellstutzen
AM Einfuellstutzen
AM Einfuellstutzen
AM Einfuellstutzen
AM Einfuellstutzen

Ein auf die Bedürfnisse der Kunden angefertigter Einfüllstutzen mit optimierten mechanischen Eigenschaften. Kundenspezifische Anpassungen sind durch innovative additive Fertigungsverfahren in kurzer Zeit umsetzbar. Die Möglichkeit komplexer Geometrien und die Vielfalt an möglichen Materialien resultieren in einem technologisch optimierten Bauteil, das ein Mehrwert für den Kunden darstellt.
Durch die additive Fertigung werden Schweißnähte und dadurch potentielle Schwachstellen des Bauteils vermieden.
Nach der Erstellung der konstruktiven Daten ist das Bauteil innerhalb kurzer Zeit verfügbar.

Merkmale
Details
Abmessungen
201X173,6X134
Gewicht
0,614 kg
Vorgängermaterial
A2V00105722560
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
BE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-Al Si10Mg - EN AW-4046 - EN 573-3
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an